• \
  • 6B-9194: 6B-9194 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
6B-9194: 6B-9194 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6B-9194: 6B-9194 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 6B-9194
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    meng
    3512C 3508C 3508B 3516C 3516B 3516 3512B 3508 3512

    petr
    3512 3516B 3512C TH55 3508C 3516 TH55-E70 3512B

    ttt
    8U 8 58 8S 8A D8L

    ieng
    G3516 3512 3516 G3512 3508 G3508 3512C 3512B 3508B

    lhd
    R1300G R1300G II

    epg
    3512 G3516 3516 3516B 3508B 3512B

    wtl
    980F 980C