6D-1355: 6D-1355 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6D-1355: 6D-1355 NBR (75) o 링

    부품 번호: 6D-1355
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 27.48
    • 내부 직경(mm): 698.1
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실 내부 직경(mm): 698.09
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (75)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    • 횡단면 직경(mm): 3.5
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel-type loader
    993K 992C 992 992D 992B

    wheel dozer
    854G

    off highway trucks
    777D 772 777B 775D 773E 777DLRC 773E2LRC

    off-highway truck
    777D 789 773D 772B 789B 776D 775B 785 776 775D 789C 776B 773B 773 785C 776C 785D 773E 789D 777 772 784C 777C 785B 775E 777E 785G 784B