6D-3059: 6 d-3059 플라스틱 와셔
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6D-3059: 6 d-3059 플라스틱 와셔

    부품 번호: 6D-3059
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.75
    • 내부 직경(mm): 44.4
    • 자재: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌, 0
    • 자재 설명: PTFE는 공기, 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 범위에서 뛰어난 성능을 선보이지만 설치 손상 및 이물질에 민감합니다. 초고온에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(in): 1.6
    • 횡단면 높이(mm): 40.5
    • 횡단면 폭(in): 0.01
    • 횡단면 폭(mm): 0.3
    motor grader
    140G 14G 12F 14E 16G 16 12G 130G