6D-3060: 6 d-3060 플라스틱 와셔
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6D-3060: 6 d-3060 플라스틱 와셔

    부품 번호: 6D-3060
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.71
    • 내부 직경(mm): 43.4
    • 자재: 0, PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 자재 설명: PTFE는 공기, 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 범위에서 뛰어난 성능을 선보이지만 설치 손상 및 이물질에 민감합니다. 초고온에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(in): 1.71
    • 횡단면 높이(mm): 43.3
    • 횡단면 폭(in): 0.01
    • 횡단면 폭(mm): 0.3
    motor grader
    14G 12G 14E 140G 12F 130G 16G 16