6E-0151: 6E-0151 NBR (60) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6E-0151: NBR (60) o 링

    부품 번호: 6E-0151
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.73
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 높은 수치의 오존, 케톤, 인산에스테르 유체, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체, 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: 고무
    • 호환 장치: 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    wheel-type loader
    918F 910E 910F

    integrated toolcarrier
    IT18F IT12B IT14B

    track-type loader
    935C II

    telehandler
    TL943C

    wheel tractor-scraper
    613C 613C II

    track-type tractor
    D6G2 LGP D6G2 XL