6E-0410: 6E-0410 NBR (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6E-0410: 6E-0410 NBR (70) o 링

    부품 번호: 6E-0410
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.63
    • 내부 직경(mm): 16.1
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 염화 탄화수소, 높은 수치의 오존, 케톤, 질화 탄화수소, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체, 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 실 내부 직경(mm): 16.10
    • 온도(°C): -40 - 100
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR (70), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수
    • 횡단면 직경(in): 0.06
    • 횡단면 직경(mm): 1.60
    wheel tractor-scraper
    621F 631G 623G 621G 627F 637G 657E 657G 623E

    wheel tractor scrapers
    623G 657G 623F 621F 627G 631G 637G

    motor grader
    12M 12M 2 140M 120M 120M 2 160M 3 16M 12M 3 AWD 14M 14M-3 140M 3 AWD 160M 140M 2 160M 3 AWD 140M 3 160M 2 24 16M3 12M 3 14L 24H 24M 14M3 18M3

    wheel-type loader
    950G II 966H 992K 962H 962G II 950H 988H 962G 938K 972G 972G II 950K 966G II 980G II 966G 972H 938G 950G 994K 980H 980G 938M 938G II 962K 938F 986K 986H 993K

    wheel-type skidder
    525D 525C 555D 535D 545C 545D 535C

    track type tractors
    D10T D10R D11TCD D6RXL

    motor graders
    14M 160M 120M 18M3 12M2AWD 160M3 14M3 24H 120M3 120M3AWD 12M2 140M2 140M3 160M2AWD

    compactors
    825H 825K 826K 836H 836G

    articulated dump truck
    D250E D20D D300E II D300E D250D D250E II

    off-highway truck
    773E 773F 777F 773D 775F 771D 777D 775E 777E 69D 772 776D 769D

    articulated trucks
    D300D

    underground mining loaders
    R1600H R1600G

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38G IT62G IT38F IT62G II

    track-type tractor
    D11R D6R D11T

    wheel dozer
    854K 844K 824G 834H 834G 8A4K 824K 824G II

    off highway trucks
    770 771D 769D 773F 775D 773E 777E2 777DLRC 773E2LRC

    wheel loaders
    IT38G IT38F 950G 962G 980H 938G 966H 950H 972H 988G 962H 938F 972G 966G 966GII 950GII 992KLRC 938GII 980GII 962GII 972GII

    wheel dozers
    834G 824H 814K 824K 824GII 844KLRC 854KLRC

    earthmoving compactor
    826K 816K 825G 815K 825K 826H 826G II 825G II 836G 826G