6E-5412: 6E-5412 FKM (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6E-5412: FKM (90) o 링

    부품 번호: 6E-5412
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    대시 크기: 137

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.05
    • 대시 크기(in): 137
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고압, 고온 작업, ORFS, STORS 실
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM (90), FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    forest products
    HH45

    wheel-type loader
    990 II 992K 990K 994F 993K 990 994K 994 992G 994D 994H 990H

    engine - truck
    C13

    petroleum products
    CX31-C9I C15 CX31-P600 CX31-C18I CX35-P800 C18 CX38-P892 TH31-E61 TH31-C9I C9 TH48-E80 TH31-C9P CX38-P800 CX35-C18I

    off-highway truck
    793F OEM 793F CMD 797B 797 793F 797F 795F XQ 794 AC 793F AC 798 AC 795F AC 796 AC 793F XQ 793D

    wheel dozer
    854K 854G 844K 844H 844

    excavator
    5110B 385C 385B 374D L 385C L 365C 365C L 385C FS 390D 365C L MH 385C L MH 365B 365B L 390D L 5090B 365B II 5230 5230B

    engine - industrial
    C15 C9 C7 SPF743 C18

    marine products
    C18 C15 C9

    track-type tractor
    D9R D11T

    load, haul, dump
    R1700K