• \
  • 6F-7030: 6F-7030 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
6F-7030: 6F-7030 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6F-7030: 6F-7030 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 6F-7030
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    rrss
    RM-350 SM-350 RM-350B RM-300

    com
    826C

    meng
    3612 3608 D343 D342C D342 3616 3408C 3606

    ttt
    D4E SR D6G SR D6E SR D5E

    ieng
    3408C CG137-12 D379B G342C G398 G3412 D342 3054 D343 3056 D398 G379 D398B CG137-08 D342C 3516 3408 D379 SPF343C 3408B G379A SG137-08

    wts
    623F 627E 637E 623H 621H 637G 621G 631K 621E 627G 657E 621F 613C 621K OEM 637K 631E 657G 627H 631G 627F 627K LRC 623E 623G 621K 623K LRC 633E II 623K 627K

    lhd
    R1700G R2900G

    mg
    140B 120B

    mh
    MH3037

    epg
    C6.6 C3.3 C7.1 C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 3408 3408C C4.4 C3.3DE50E2