6F-8146: 6F-8146 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6F-8146: 6F-8146 NBR (75) o 링

    부품 번호: 6F-8146
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 332

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.35
    • 내부 직경(mm): 59.7
    • 대시 크기(in): 332
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실 내부 직경(mm): 59.69
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (75)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    • 횡단면 직경(mm): 5.33
    wheel tractor-scraper
    631K 637D 637K 637 633D 639D 637E 637B

    pipelayer
    583K 589

    engine - generator set
    C27 3408B 3408C 3408

    underground articulated truck
    AD55 AD45B AE40 AD45 AD60 AE40 II AD55B AD30 AD40

    motor grader
    120 12F 12E 14E 140 140B

    work tool
    H180E S H130E S H140E S H115E S H110E S H120E S H160E S

    wheel-type loader
    992K 992C 990K 994 994D 994H 994F

    engine - industrial
    3412 D353C D379 D398B D342C D398 D353E D348 D353D D342 SPF743 D379B D346 3516B D349 D399 G353D 3408B

    articulated dump truck
    D400E II D350E II D20D D250D

    engine - truck
    1676 3408B 3408 3406

    off-highway truck
    776B 793C 789D 775D 777B 785C 775B 771D 797 69D 789B 773B 777D 785 777G 772B 773F 773D 776D 777 770 768C 769D 773E 776 776C 773G OEM 772 773G 785D 777F 789 789C 773G LRC 797F 784B 775G OEM 771C 793B 775F 770G 777E 793 769C 777C 775G 775E 785B 784C 797B 775G LRC

    asphalt paver
    BG-210B BG-230 AP-800B AP-800 BG-225B AP-1000 AP-800C BG-230D AP-800D

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    163 D11R 6A D6H XR D6H D9L D9R D8K D8L 10 D6H II 8 D7E 6SU 5S 8S 10S D10 5 153 D6D 55 8U 183B 58L 8A D5B 9 6S 58 56H 56 4 9C 6 D10R 9U D8H 10C D6H XL 59 5A D9T 10U 59N 8D D9E D10T2 D10N D9N 9SU D10T 9S D7E LGP D11N 59L 10SU D9G

    wheel dozer
    824S 854K 844K 824 834 824C 824B 834S

    track-type loader
    963 963C 977 973 963B 951 955

    petroleum products
    2016 3512E

    excavator
    235C

    earthmoving compactor
    826B 825