6H-1309: 6H-1309 NBR (60) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6H-1309: 6H-1309 NBR (60) o 링

    부품 번호: 6H-1309
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 4.03
    • 내부 직경(mm): 102.3
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 높은 수치의 오존, 케톤, 인산에스테르 유체, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체, 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 실 내부 직경(mm): 102.34
    • 온도(°C): -40 - 100
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (60)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수
    • 횡단면 직경(in): 0.37
    • 횡단면 직경(mm): 9.47
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D9H D10 10C D6C D9G D7F D11R 11 11U D9E 11SU D11N 10S 10U 10

    wheel tractor-scraper
    657 657B 651 666B 633 633B 641 666 641B 651B

    pipelayer
    594H 594

    integrated toolcarrier
    IT28 IT28B

    wheel-type loader
    930T 926 930R 926E 992B 930 992 G926

    track-type loader
    977K 977L 983

    forest products
    2391 2390 511 2290 521 522

    excavator
    329D LN 325D L 329D L 320B 320B L 322C FM 325C L 325C FM 329D 329D2 336D L 322C 325B LN 325C 330C 320B S 325D 345D 229 330D L 324D FM