6H-5672: 6H-5672 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6H-5672: NBR (75) o 링

    부품 번호: 6H-5672
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    대시 크기: 316

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 1차 실링 자재: 0
    • 내부 직경(in): 0.85
    • 대시 크기(in): 316
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실/O 링 유형: 0
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (75)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    motor grader
    12E

    engine - truck
    1673C 3306

    pipelayer
    561B 583H

    engine - industrial
    D342C D353D D398 D343 D398B D353C D353E D342 G342C D320A G398 D379B D379 G379A G379

    marine products
    D397D D353D D379B D337F D342C D353E D398B D326F D379A D398A D353C D333A D343 D342 D375D

    track-type loader
    953B 953 943 977H 977A 953C 955H 955K 977K

    track-type tractor
    D6 D9G D8H D6 XE D9E D4D