6I-1219: 6I-1219 장비 수리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6I-1219: 6I-1219 장비 수리

    부품 번호: 6I-1219
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    에 어 압축기 정비 키트

    자세히 설명 하면:
    "  이 키트는 공기 압축기 복구 하는 부품 포함 됩니다.

    특성:
    "  우리의 키트의 편의 위해 설계 된-팔기 전에 포장 된 단 한 번의 부품 번호를 가진 주문 되 고을 당신에 게 시간과 비용을 절약 하는 상자를 단 한 번에 제공

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 203.2
    • 높이(mm): 33
    • 폭(mm): 124.5
    ieng
    3126 3114 3116

    teng
    3126 3114 3116