6I-3842: 6I-3842
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6I-3842: 6I-3842

    부품 번호: 6I-3842
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    지사 Gerotor 펌프

    자세히 설명 하면:

    • Gerotor 펌프는 엔진에 연료 공급을 통제 하는 조절기의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 106.68
    • 높이(mm): 91.44
    • 폭(mm): 91.44
    meng
    3512 3516 3616 3508 3612 3606 3608

    petr
    3512 3516 3616 3508 3612 3606 3608

    ieng
    3516 3508 3512 G3512 G3516

    oht
    785

    epg
    3512 3516 3616 3508 3612 3606 3608

    wtl
    994