• 6I-6784: 6I-6784 너버 실
6I-6784: 6I-6784 너버 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6I-6784: 6I-6784 너버 실

    부품 번호: 6I-6784
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Cross Section Height (in): 0.2, 0
    • Cross Section Height (mm): 0, 5
    • Cross Section Width (in): 0.31, 0
    • Cross Section Width (mm): 8, 0
    • Grove 직경: 에 74.90, 0
    • Grove 폭: 9.00에서, 0
    • Material Description: This plastic laminate provides good anti-friction, anti-wear performance in high shock or impact loading applications. Primarily used in semi-static or light rotational loads., 0
    • Notes:: 0, Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
    • 내부 직경: 3.11, 0
    • 자료: Plastic - Fabric Phenolic Laminate