6I-6922: 6I-6922 너버 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6I-6922: 6I-6922 너버 실

    부품 번호: 6I-6922
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 58.1
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 플라스틱 - 직물 페놀 라미네이트
    • 자재 설명: 이 플라스틱 라미네이트는 높은 충격 또는 충격 부하 작업에서 마찰 방지 및 내마모성이 우수합니다. 주로 반 정적 또는 회전식 경부하에 사용됩니다.
    • 홈 직경(mm): 2.24
    • 홈 폭(mm): 0.28
    • 횡단면 높이(mm): 3
    • 횡단면 폭(mm): 6
    whex
    M316C M312 M316D M315C M315 M315D