6I-7227: 6I-7227 롤러 Gp 트랙 캐리어
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6I-7227: 6I-7227 롤러 Gp 트랙 캐리어

    부품 번호: 6I-7227
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 89.9
    • 높이(mm): 89.9
    • 직경(mm): 89.9
    • 차대 폭(mm): 89.9
    • 축 직경(mm): 89.9
    • 트레드 직경(mm): 230
    • 플랜지 직경(mm): 275
    exc
    5130B 5130