6J-1038: 6J-1038 NBR (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6J-1038: 6J-1038 NBR (90) o 링

    부품 번호: 6J-1038
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 208

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.61
    • 내부 직경(mm): 15.5
    • 대시 크기(in): 208
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 높은 수치의 오존, 케톤, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체(10,335kPa/1,500psi), 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 실 내부 직경(mm): 15.47
    • 온도(°C): -40 - 100
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR (90), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    • 횡단면 직경(mm): 3.53
    wheel tractor-scraper
    657E

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    3516B 3512B 3508B

    motor grader
    14E 12G 130G 120G 140G 12F 16G 14G 16

    wheel-type loader
    966F II 966F 980C 966E 950E 950F 950B/950E 966D 950B

    track type tractors
    D8T D8RLRC

    off-highway truck
    772B 769D 771C 773D 776 769C 775D 776C 785D 777B 777 777D 773B 785C 777C 768C 784B 785B 771D 775B 784C 776B 776D 785

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    7S D8R D7G 57H 8A 10 D9H 8U 7S LGP D8L D8N 9 D7H 8S 183B 8 59 9S D10T D10R 7 59L D7E 57 58L D9L 9U 10U 8SU 8D 58 D10N 59N 9SU D8T D9N 10SU 9C D8R II 7U 173B 7A 7SU D8K 193 D7E LGP

    wheel dozer
    844 844K 834B 834U 844H 834S

    track-type loader
    963 953 943 973C 973 963C 953B 963B

    excavator
    225B 245 235B 225 231D 235C 225D 229D 229

    earthmoving compactor
    836