• 6J-3917: 6J-3917 실
6J-3917: 6J-3917 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6J-3917: 6J-3917 실

    부품 번호: 6J-3917
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Cross Section Height (in): 0.09, 0
    • Cross Section Height (mm): 2.4, 0
    • Cross Section Width (in): 0, 0.1
    • Cross Section Width (mm): 0, 2.5
    • Notes:: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image., 0
    • 내부 직경: 5, 0