6J-7694: 6J-7694 스냅에와 퍼 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6J-7694: 6J-7694 스냅에와 퍼 실

    부품 번호: 6J-7694
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: 유형 조절기

    덜 심한 환경 조건 및 압력에 대응 하는 보다 라이터 부하 유압 응용 프로그램에서 사용 하지만, 시스템을 입력에서 외부의 오염 물질을 방지할 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 228.60
    • 베이스 두께 - C(+/- 0.254mm)(mm): 241.35
    • 실 모양: REG형
    • 외부 직경 - B(+/- 0.003인치)(mm): 247.70
    • 폭 - A(+/- 0.508mm)(mm): 10.20
    oht
    776C 777C