• 6J-8193: 6J-8193 플라스틱 o 링 실 및 백업 링
6J-8193: 6J-8193 플라스틱 o 링 실 및 백업 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6J-8193: 6J-8193 플라스틱 o 링 실 및 백업 링

    부품 번호: 6J-8193
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Cross Section Height (in): 0.25, 0
    • Cross Section Height (mm): 6.4, 0
    • Cross Section Width (in): 0, 0.09
    • Cross Section Width (mm): 0, 2.4
    • Material Description: PTFE provides superior performance in Air, Engine Oil, Diesel Fuel and Coolant applications, but is sensitive to installation damage and debris. It works well at very high temperatures., 0
    • Notes:: 0, Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
    • 내부 직경: 7.44, 0
    • 자료: PTFE - Polytetrafluoroethylene