6J-9733: 6J-9733 완충 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6J-9733: 6J-9733 완충 실

    부품 번호: 6J-9733
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: A 형

    보조 로드 실에는 역할을 하며 시스템 압력 갑작스러운 증가에서 로드를 보호 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 37.7
    • 로드 직경(mm): 38.10
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실 모양: A형
    • 자재: 우레탄 고무
    • 자재 설명: 우레탄 고무는 마모와 절단 저항이 뛰어나며 적당한 온도에서 석유계 윤활유 및 유압 유체에 적합합니다. 수용성 유체와 함께 사용하지 마십시오.
    • 홈 직경 - B(+/- 0.127mm)(mm): 3.56
    • 홈 폭 - A(+/- 0.127mm)(mm): 51.64
    • 횡단면 높이(mm): 7.2
    • 횡단면 폭(mm): 2.9
    wts
    657E

    mg
    160G 12G 130G 140G 120G

    ttl
    933 939