• 6K-0358: 6K-0358 실 링
6K-0358: 6K-0358 실 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6K-0358: 6K-0358 실 링

    부품 번호: 6K-0358
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Cross Section Height (in): 0, 0.13
    • Cross Section Height (mm): 0, 3.2
    • Cross Section Width (in): 0, 0.13
    • Cross Section Width (mm): 0, 3.2
    • Material Description: 0, CR works well in high aniline point oil applications. Do not use with fuel oils or gasoline.
    • Notes:: 0, Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
    • 내부 직경: 15.1, 0
    • 자료: CR - Chloroprene Rubber