6K-8328: 6 K-8328
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6K-8328: 6 K-8328

    부품 번호: 6K-8328
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    wheel-type loader
    936E 930 930T 950E 930R G936 950B 936 926 926E 950B/950E G926

    wheel-type skidder
    120C 518 528B 530B 508 FB518 528

    track-type skidder
    517 54H D4HTSK II 120C 4P D4HTSK III D5HTSK II 125C

    backhoe loader
    446B 446D 446

    integrated toolcarrier
    IT18B IT28B IT28

    pipelayer
    561N 561M

    articulated dump truck
    D250D D40D D400D D35HP D400 D25D D30D D300B D300D D350E D350D D300E D250E D30C D35C D250B D350C D25C D20D

    track-type tractor
    4S D5M D4H 5S D5N D4H III D6N D5H D6N LGP D5R2 4A 4P D5H XL 5 D6M 5A D5R LGP D5R XL D6N OEM 55 4 D6N XL 5P 54 D4H XL