6L-9447: 6L-9447 와셔
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6L-9447: 6L-9447 와셔

    부품 번호: 6L-9447
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.3
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오.
    • 외부 직경(in): 0.6
    • 자재: NBR - 니트릴/강철
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    wheel tractor-scraper
    613

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3512 3145 3406 3160 3150

    motor grader
    14G 12F 140G 14E 12G 130G 16G 16

    work tool
    MP15 S340 VHS-40 VHS-70 VHS-50 MP20 VT30 VHS-10 MP40 S305 VT50 VT60 VHS-60 MP30 S325 S365 S320 S390 VHS-30 VT40

    petroleum products
    C175-16

    engine - industrial
    3160 G343 3406 D346 G3516 C175-16 D348 C280-16

    engine - truck
    3406 1150 1145 1674 1676 1140 1160