6V-0347: 6V-0347
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6V-0347: 6V-0347

    부품 번호: 6V-0347
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Classic 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    애프터마켓 부품과 관련된 위험이 없는 경제적인 대체 수리 부품인 Cat® Classic 부품을 고려해 보십시오.
    브랜드: Cat
    클래식 롤러 베어링
    wheel tractor scrapers
    627H

    wheel tractor-scraper
    627G 627E 627H 627F 627K LRC 627K

    motor grader
    120M 2 120M 12M

    wheel-type loader
    930M 924G 924K 924GZ 928G 916 930H 930K 924H 930G 928HZ 924HZ

    motor graders
    120M 120MAWD

    challenger
    VFS70 MT800 VFS50

    track-type tractor
    D4K2 XL D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL

    integrated toolcarrier
    IT28G IT28F

    road reclaimer
    SS-250B RM-350 RM-300 SM-350 RR-250 SS-250 RM-250C RR-250B

    backhoe loaders
    446

    wheel loaders
    924GZ 916 930M 926M 928H 924K 928GZ IT18

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    backhoe loader
    446B 446D