6V-0447: 6V-0447 클램프-호스
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6V-0447: 6V-0447 클램프-호스

    부품 번호: 6V-0447
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 라이너: 아니요
    • 선박 사용량: 아니요
    • 섬 나사 조정: 아니요
    • 자재: 1E1541A
    • 최대 유효 직경(in): 5.91
    • 최대 유효 직경(mm): 150
    • 최소 유효 직경(in): 4.25
    • 최소 유효 직경(mm): 108
    • 클램프 폭(in): 0.5
    • 클램프 폭(mm): 12.7
    cold planer
    PM825 PM622 PM620 PM310 PM822 PM312 PM313 PM820

    track-type tractor
    D6M

    integrated toolcarrier
    IT12

    generator
    SR4

    engine - generator set
    C4.4 C4.4XQ80 C4.4XQ100 3516 3512

    motor grader
    16M 160M 120M 140M 12M 14M

    petroleum products
    3512

    engine - industrial
    C4.4 3516 3512 G3406 SPF343C

    excavator
    330-A 330 L 330-A L

    articulated dump truck
    730 740 725 735

    engine - truck
    3114 3116

    off-highway truck
    795F AC 795F XQ 793F OEM 797F 793F CMD 793F XQ 793F