6V-0661: 6V-0661
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6V-0661: 6V-0661

    부품 번호: 6V-0661
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    pipelayers
    578

    ttt
    D7H D7R II 7S D7R D7R LGP 7U 57H 7 D7R XR 7SU 7A

    track type tractors
    D7R D7RLGP D7RII D7RIIXR D7H

    pipe
    583R 572R 572R II