6V-0664: 6V-0664
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6V-0664: 6V-0664

    부품 번호: 6V-0664
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    클래식 롤러 베어링
    track-type tractor
    D7R D8T D7R II D7H 8U 7U 8 D8R 7S 8SU D8N 57H D7R XR 8A 7 7A 7SU D7R LGP D6R D8R II 57 7S LGP D8RLRC

    pipelayer
    578 PL83 572R 572R II 583R 587T PL87 583T 587R

    track type tractors
    D7R D8T D7R II D7H 8U 7U 8 D8R 7S 8SU D8N 57H D7R XR 8A 7 7A 7SU D7R LGP D6R D8R II 57 7S LGP D8RLRC