6V-4323: 6V-4323
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6V-4323: 6V-4323

    부품 번호: 6V-4323
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 베어링 (단일 행)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    rrss
    RM-350B RM500B RM-350 RM-500 SM-350

    adt
    740B 740 735B 735 D400E II 735 OEM 740BEJ D400EII 740OEM 735OEM

    wheel tractor scrapers
    637E

    off highway trucks
    772GLRC 772GOEM

    uat
    AD45B AD55

    oht
    772G OEM 769C 769D 770G 771D 770G OEM 772G 771C 772 770

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B RM500B RM-350 RM-500 SM-350

    articulated trucks
    740B 740 735B 735 D400E II 735 OEM 740BEJ D400EII 740OEM 735OEM

    underground articulated trucks
    AD55