6V-4372: 6V-4372 클램프-호스
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6V-4372: 6V-4372 클램프-호스

    부품 번호: 6V-4372
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 라이너: 아니요
    • 선박 사용량: 아니요
    • 섬 나사 조정: 아니요
    • 자재: 1E1541A
    • 최대 유효 직경(in): 11.1
    • 최소 유효 직경(in): 10.49
    • 클램프 폭(in): 0.63
    wheel tractor-scraper
    637G 631G

    underground articulated truck
    AD55 AD45B

    engine - generator set
    3608 3606 3616 3612

    off-highway truck
    797 793C 793B 789 785B 785 793 784B 785C