6V-4582: 6V-4582
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6V-4582: 6V-4582

    부품 번호: 6V-4582
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 베어링 (단일 행)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Classic 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    애프터마켓 부품과 관련된 위험이 없는 경제적인 대체 수리 부품인 Cat® Classic 부품을 고려해 보십시오.
    브랜드: Cat
    pipelayers
    561N

    ttt
    D5N D5M

    wheel loaders
    938G IT38G 924F IT38F 938F IT24F IT28G 966R 910F

    it
    IT28G IT24F IT28F IT12B

    track type tractors
    D5MLGP D5NXL D5MXL

    pipe
    561N 561M

    comp
    PF-300B PF-300C PS-300B PS-300C

    wtl
    924F 938F 928G 938G