6V-4636: 6V-4828
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6V-4636: 6V-4828

    부품 번호: 6V-4636
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 높이(in): 0
    • 외부 직경(in): 0
    telehandler
    RT60 RTC60 RT50 RT50SA

    paving compactor
    CS-54 CS-533E CP-54 CP-563C CS-563E CS-531D CP-533E CS-563D CP-563D CP-533C CS-563C CP-563E CS-533D CP-56 CS-56 CS-533C CP-533D CS-531C

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    wheel-type loader
    982M 988G 980G 966G 980M 924G 924GZ 972G 980L 924H 988H 980K 980H 924HZ 980G II 994H 994F 980K HLG

    expanded mining products
    6015B

    engine - truck
    C9

    off-highway truck
    770G 772G 772G OEM 770G OEM

    material handler
    MH3049 MH3295 MH3037 MH3059

    track-type tractor
    D6T D5K2 XL D4K2 LGP D8R D8T D6T XW PAT D3K2 LGP D6T LGP D6T XL D11R D6T XW D6T XL PAT D11T D8N D3K2 XL D5K2 LGP D6T LGPPAT D4K2 XL

    wheel dozer
    8A4K 814K 834G 834H

    track-type loader
    973

    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61

    excavator
    390F L 374F L 5110B 390F 374F

    earthmoving compactor
    836G 816K 815K 836H