6V-8199: 6V-8199 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 놓아 확대/축소
기타 보기

    6V-8199: 6V-8199 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    SKU:6V-8199
    $1

    인치

    요청 목록에 추가

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    • Grade: 0
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 드라이브(mm): 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 그립 길이 - 2(in): 3.50
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅