6V-8281: 6V-8281
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6V-8281: 6V-8281

    부품 번호: 6V-8281
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    track-type tractor
    10 D10R D10N 58L D10T 59L D10T2 10U 59N 10SU 59

    wheel tractor-scraper
    631K 637K

    underground articulated truck
    AD55

    wheel-type loader
    988H 986K 988 XE 988G 986H 988K 988K XE

    wheel dozer
    834H 834K 834G 834KLRC

    wheel loaders
    988KXE

    wheel dozers
    834H 834K 834G 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K 836G 836H