6Y-1192: 6Y-1192 링 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 놓아 확대/축소
기타 보기

    6Y-1192: 6Y-1192 링 실

    SKU:6Y-1192
    $1

    요청 목록에 추가

    • 내부 직경(mm): 31
    • 횡단면 높이(mm): 2
    • 두께(in): 0
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.08
    • 횡단면 폭(mm): 2.3
    • 횡단면 폭(in): 0.09
    • 내부 직경(in): 1.22
    • 두께(mm): 0
    • 외부 직경(mm): 0
    • 외부 직경(in): 0
    • 자재: 소성