6Y-2090: 6Y-2090 으로 탑재
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6Y-2090: 6Y-2090 으로 탑재

    부품 번호: 6Y-2090
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 마운트 유형: 컵 마운트
    • 전체 길이(mm): 80.0
    • 컵 내부 직경(in): 2.75
    • 컵 내부 직경(mm): 69.9
    • 컵 외부 직경(in): 4.97
    • 컵 외부 직경(mm): 126.2
    track-type tractor
    D9R D10R D11R D11T D10T D9T D10T2 9U 9SU 9 59L D10N 59N D9N 58L

    wheel tractor-scraper
    657E 657G

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AD55 AD60 AE40 AD45B AD55B AD45

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    993K 990K 988H 990 II 980H 992K 988 XE 990H 990 988K 988G 980G 980G II 988K XE

    wheel dozer
    854K 844 834G 844K 834K 844H 834H 834KLRC

    wheel loaders
    988KXE

    wheel dozers
    854K 844 834G 844K 834K 844H 834H 834KLRC

    track type tractors
    D11TCD

    off-highway truck
    773G OEM 775D 775B 773B 769D 773E 773F 773D 772B 768C 775F 773G 69D 771C 775G 775G OEM 771D 773G LRC 775G LRC 775E 769C

    earthmoving compactor
    836G 836K 836H