6Y-2538: 6Y 있다-2538
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6Y-2538: 6Y 있다-2538

    부품 번호: 6Y-2538
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62H IT38H IT62G

    wheel-type loader
    950L 950G 950H 962M 950F II 962G 962L 950M Z 960F 950 GC 962H 950M 950G II 938H 962M Z 950K 962G II 950F 962K 962

    forest products
    2570C 533 TK370 586C 2670C HA771 573C 573D HA870 2470C HA871 2864C HA770 TK381 TK380 553C 563C 563D TK371 2570D 543 2670D

    wheel-type skidder
    525C 525D 525B 545D 555D 545C 545 535D 535B 535C