6Y-2737: 6Y 있다-2737
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6Y-2737: 6Y 있다-2737

    부품 번호: 6Y-2737
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 높이(in): 0
    • 외부 직경(in): 0
    wheel tractor-scraper
    631K 623H 637K 623K LRC

    paving compactor
    CB-44B CB-54B CB10 CD-54B

    wheel tractor scrapers
    637K 623K 623H 631K 637KLRC 631KOEM

    motor grader
    12M 2 160M 2 140M 2 160M 140M 160M 3 AWD 120M 140M 3 AWD 120M 2 24 12M 3 AWD 14L

    wheel-type loader
    992K 938M 910K 930K 918M 993K 988G 938K 990K 914K 988H 914M

    track type tractors
    D6R D8T D9T D6RXR D6RXL D6HIIXR D6RXW D8RLRC D6RLGP

    track excavators
    245BII

    compactors
    836H 816K 815K 836G 815KLRC

    motor graders
    120M 140M 160M 160MAWD 14LAWD 12M3AWD 160M3AWD 140M3AWD 120MAWD 12M2AWD 24N 160M2AWD 120M2AWD 140MAWD

    off-highway truck
    793F AC 773F 775F 797

    track-type tractor
    D6H XL D8T D10T D8R D10T2 D6H XR D6R D6H D9T

    vibratory double drum asphalt
    CB8

    wheel dozer
    814K 844K 854K 834G 834H 8A4K

    backhoe loaders
    428D 442E 428F 416D 432D 424D 422F 434F2 432E 434F 428E 432F2 432F2LRC 428F2LRC 430EIT 420FIT 430EST 420EST 420EIT 430FIT 420F2IT 442D 420F2ST 430F2ST

    wheel loaders
    992K 910M 930M 930K 993K 990K 992KLRC 993KLRC 990KLRC

    wheel dozers
    834G 854K 854KLRC 844KLRC

    backhoe loader
    416D 420D 416F2 436C 426C 420F2 430E 438C 422E 442E 420E 416C 432E 430D 424B2 424D 420F 414E 430F2 434E 416E 432F2 426 F2 428F2 430F 442D 438D 415F2 IL 428D 428E 428C 434F2 415F2 424B HD 444E 416F 432D 432F 424B 434F 428F 422F2 427F2

    earthmoving compactor
    816K 815K