6Y-2766: 6Y-2766 와셔-스 러스트
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6Y-2766: 6Y-2766 와셔-스 러스트

    부품 번호: 6Y-2766
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 9.8
    • 자재: 나일론 플라스틱
    • 자재 설명: 나일론 플라스틱은 연료, 오일 및 윤활유에 대한 저항이 우수합니다. 다양한 조성이 사용되며, 그중 일부는 높은 기계 부하를 지지할 수 있으며 높은 온도에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(mm): 6.6
    • 횡단면 폭(mm): 2
    track type tractors
    D8RLRC D7RXR D7R D8N D6HIIXL D6RLGP D6R D7RLGP D6RXL D9R D6HIIXR D6HIILS

    harvesters
    580B 560B 580 570 570B 550 550B