6Y-2781: 6Y-2781 와셔-스 러스트
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6Y-2781: 6Y-2781 와셔-스 러스트

    부품 번호: 6Y-2781
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.81
    • 자재: 0, 나일론 플라스틱
    • 자재 설명: 나일론 플라스틱은 연료, 오일 및 윤활유에 대한 저항이 우수합니다. 다양한 조성이 사용되며, 그중 일부는 높은 기계 부하를 지지할 수 있으며 높은 온도에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.15
    • 횡단면 폭(in): 0.08
    track-type tractor
    D7H 8 D6H XR 6S 6SU D6H D6H XL D8R 6A D9R 7S LGP 8A D6R 7SU D8N 7U 56H 6 D7R XR D6H II D7R LGP 7S 57H 7A 7 8SU D7R 8U D6R XL D6R STD