6Y-2943: 6Y 있다-2943
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6Y-2943: 6Y 있다-2943

    부품 번호: 6Y-2943
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    exc
    M315F M317F M318F

    whex
    M314F M318D MH M323F M318F M313C M313D M317D2 M318C M316F M316C M316D M320D2 M315 M318D M315D2 M312 M315C M315D M320F M318

    mh
    MH3022

    comp
    CW-34 CW34

    ap
    AP-1000B AP-900B AP-1000D BG-260C BG-260D BG-240C

    tmh
    TH83 TH82 TH103 TH62 TH63