6Y-4280: 6Y 있다-4280
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6Y-4280: 6Y 있다-4280

    부품 번호: 6Y-4280
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0
    • 높이(in): 0
    track-type tractor
    D7R II D6R II D6R D6H D6H XL D6H XR 6S 6 6SU 56H 6A D6H II

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    120M 160H 140H NA 120H NA 160H ES 163H 12M 160H NA 160M 140H 140M 140K 12G 120K 2 12H ES 160K 24H 12H 12H NA 120K 120H ES 120H 140K 2 140H ES 160G 135H 163H NA 143H 12K 140G 130G 135H NA

    wheel-type loader
    980H 972G 980G 966G 966H 980K 972H 972G II 966K 966G II 992G 972K 980K HLG 980G II 966K XE

    wheel dozer
    824G 854G 824G II 824H

    earthmoving compactor
    825G 825G II 826G II 826H 826G 825H