6Y-7652: 6Y 있다-7652
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6Y-7652: 6Y 있다-7652

    부품 번호: 6Y-7652
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Classic 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    애프터마켓 부품과 관련된 위험이 없는 경제적인 대체 수리 부품인 Cat® Classic 부품을 고려해 보십시오.
    브랜드: Cat
    클래식 롤러 베어링
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 높이(in): 0
    • 외부 직경(in): 0
    3500
    3512B 3516BHD 3516

    wheel tractor-scraper
    633E

    paving compactor
    CP-563C CP-533C CP-533D CP-433C CP-563D CS-533C CS-583C CS-531C CS-563 CS-431C CS-533D CP-533 CS-433C CS-563C CP-563 CS-563D CS-583 CS-533 CS-573D CS-573 CS-531 CS-531D CS-583D CS-573C

    engine - generator set
    3516B 3508 3516 3512B 3508B 3512 3508C G3516B G3512 G3520B 3516C 3512C PM3512 PM3508 G3406 PM3516

    underground articulated truck
    AD45B AD55

    mini hydraulic excavator
    303.5E 305.5E 305E2 CR 303.5E2 CR 305E 305.5E2 CR

    work tool
    A19B A19 A26B

    wheel-type loader
    980K 980M 982M 994H 986K 980L 988F II 994F 988F 994D 994 986H 988B 980K HLG

    engine - industrial
    3512B 3508 G3516 3512 3516 3516C 3508B 3512C G3512 3516B G3520B G3508

    off-highway truck
    784C 789 784B 785C 785D 785B 793C 785 785G 793 793B 789B 789C

    vees 27 to 32 liter
    G3412

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D10R D9R D10N D4H

    wheel dozer
    824K

    track-type loader
    963C 953C

    petroleum products
    3516 3512C 3512 3516B 3512B 3508B 3508C

    off highway trucks
    789D

    wheel loaders
    980K 980M 982M 994H 986K 980L 988F II 994F 988F 994D 994 986H 988B 980K HLG

    earthmoving compactor
    825K 826K