6V-8643: 6V-8643 테이프
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    6V-8643: 6V-8643 테이프

    부품 번호: 6V-8643
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오.
    • 자재: 고무
    • 접착제: 아니요
    • 횡단면 두께(in): 62.6
    • 횡단면 폭(in): 312.6
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.