Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

지상 결합 작업 툴그레이더 커팅 엣지 및 엔드 비트그레이더-엔드-비트-오버레이7D-5583: Level Cut End Bit Overlay
지상 결합 작업 툴그레이더 커팅 엣지 및 엔드 비트그레이더-엔드-비트-오버레이7D-5583: Level Cut End Bit Overlay
7D-5583: Level Cut End Bit Overlay

End Bit 13mm

브랜드: Cat

제품 이미지
7D-5583: Level Cut End Bit Overlay
7D-5583: Level Cut End Bit Overlay

End Bit 13mm

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 7D-5583 사양

측정 단위

미국미터법
Height (in): 4.6
Height (mm): 116.84
Thickness (mm): 12.7
Width (in): 9.252
Length (mm): 508.0
Width (mm): 235.0
Length (in): 20.0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 6
Thickness (in): 0.5
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
더 보기
부품 번호 7D-5583의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료