7F-6112: 7F-6112 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7F-6112: 7F-6112 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 7F-6112
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    pipelayers
    583R PL87 PL83 572RII PL72 572R 583T

    ag tractors
    55 45 35

    backhoe loaders
    416D 416II 436B 436II 428II 426II 438II

    wheel loaders
    966H 972K 972H 966K

    track excavators
    231D 225D 225DLC 227FB

    track type tractors
    D7RII D7RXR D9R D7R D8RLRC D7RIILGP D7RLGP D11TCD D11R D9T D10R D10T2LRC D9RLRC D10T D11T D11RCD D7RIIXR D8N D10T2 D10N D8RII D11N D8L D8LSA D9N