7J-4824: 7J-4824 U-cup 로드 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7J-4824: U-cup 로드 실

    부품 번호: 7J-4824
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    형태 실: 유형 B

    Caterpillar는 더 이상 사용 하 여 번째 포장 교체 하도록 설계 되었습니다. 이러한 어셈블리를 원래 번째 포장 홈을 채우는 데 공백을 U-cup 로드 실 결합 되어 있습니다. U-cup 실 어셈블리와 번째 포장 모두에 동일한 직무 별 밀폐 사양을 충족 시키기 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.50
    • 실 모양: B형
    • 외부 직경 - B(+ 0.002인치, -0.000인치)(in): 3.00
    • 자재: NIT
    • 폭 - A(+ 0.015인치, -0.000인치)(in): 0.41
    wheel-type loader
    988G

    backhoe loader
    436B 426B 436C 426C

    track-type loader
    955K

    wheel tractor-scraper
    621G

    load, haul, dump
    R1700G