7J-6288: 7J-6288 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7J-6288: 링 백업

    부품 번호: 7J-6288
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.27
    • 대시 크기(in): 124
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 높이(in): 0.09
    • 횡단면 폭(in): 0.05
    motor grader
    12E

    wheeled excavator
    M322C M313C M318C MH M315C M318C M316C

    articulated dump truck
    D400D D40D D350D D25D D30D

    wheel tractor-scraper
    613 613C II 613G 613C 613B