7J-6461: 7J-6461
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7J-6461:

    부품 번호: 7J-6461
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    Cat® 유압 실린더 헤드

    자세히 설명 하면:
    유압 실린더 헤드 또는 cap에 연결 된 유압 실린더 튜브 또는 배럴 로드 엔드 스레딩 사용 하 여 또는 볼트 합니다. 머리의 주요 기능은 유압 실린더 튜브 또는 배럴 내에서 묶습니다 하는 것입니다. 유압 실린더 헤드에는 외부 입자에의 한 유압 계통 오염 방지 하는 장비를 씰링 하는 통합 된 로드를 포함 되어 있습니다.


    특성:
    Cat 실린더 압력 스파이크를 흡수 하 고, 견 디는 측면의 적재, 하 고 오염 물질 유입 경쟁력 있는 디자인에 비해에 대 한 보호 하는 혁신적인 밀폐 시스템을 갖추고 있습니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 유압 실린더 헤드 특정 실린더 응용 프로그램에 대 한 설계 되었습니다.

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    earthmoving compactor
    815B 816B 815F II 815F

    motor grader
    140G 12G 130G 16G

    wheel-type loader
    966D 966F 970F 966E 920 950 G910 910

    wheel-type skidder
    518 518C 120C

    track-type skidder
    125C 4P 54H D5HTSK II 120C

    wheel dozer
    814F 814B 814F II

    excavator
    336E HVG 330B L 5080 385B 365B 365C L 330C 365B L 385C L 336D L 330D L 330C LN 336D 330C L 385C

    integrated toolcarrier
    IT18B IT18

    track-type loader
    931C 943 953D 977 931 953 931B 953C 931C II 933C 955 953B 933 935C II 951 953K 939C 935C 939 935B

    wheel tractor-scraper
    613C

    track-type tractor
    54 5S 153 D5C III 5P D5H D6D 6 4P D5B 5A PAT 163 6S D4C III 55 D6E 4S 6A D5C PATLGP D3C D5M D3 D4H XL D3B D6G SR D4H III 4 3 3S D3C II D4C 5 D4H D5C D4B D5E D6G2 LGP D4C II 5A D5N D3C III 3P 53 D6F SR D5C PAT D5H XL D6G2 XL 4A D6E SR D5 D6D SR D6G