7J-6462: 7J-6462
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    7J-6462:

    부품 번호: 7J-6462
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    Cat® 유압 실린더 헤드

    자세히 설명 하면:
    유압 실린더 헤드 또는 cap에 연결 된 유압 실린더 튜브 또는 배럴 로드 엔드 스레딩 사용 하 여 또는 볼트 합니다. 머리의 주요 기능은 유압 실린더 튜브 또는 배럴 내에서 묶습니다 하는 것입니다. 유압 실린더 헤드에는 외부 입자에의 한 유압 계통 오염 방지 하는 장비를 씰링 하는 통합 된 로드를 포함 되어 있습니다.


    특성:
    Cat 실린더 압력 스파이크를 흡수 하 고, 견 디는 측면의 적재, 하 고 오염 물질 유입 경쟁력 있는 디자인에 비해에 대 한 보호 하는 혁신적인 밀폐 시스템을 갖추고 있습니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 유압 실린더 헤드 특정 실린더 응용 프로그램에 대 한 설계 되었습니다.

    earthmoving compactor
    815B

    challenger
    65B 65

    motor grader
    140G 14G 12G 16G 130G

    wheel-type loader
    910 920 950

    wheel-type skidder
    518

    wheel dozer
    814B

    track-type loader
    943 953 931 931C 931B 935C 935B

    track-type tractor
    D3B 5S 3S D5H XL 53 55 D5H 5 3P 3 D3 D3C 54 5P 4S D4C 4P D4H D4B 5A 4A 4